Lorandt erklärt, wie die Pulsbelastbarkeit bei SMD-Ferriten bei Würth Elektronik gemessen wird. Mit dem Pulstester werden die Bauteile mit einem Puls von bis zu 100 A und 8 ms Pulslänge beaufschlagt. Weiterhin wird gezeigt, welche Folgen ein zu starker Impuls haben kann.
Würth Elektronik ist bewusst, dass der Vergleich zum Standard Industrieprodukt etwas übertrieben ist. Das Bauteil wurde absichtlich so gewählt um die Auswirkungen eines zu hohen Pulses zu zeigen. Die MPSB hat im Schnitt eine 40-60 % bessere Pulsbelastbarkeit als die Standard Industrie Produkte.
Mehr Details über WE-MPSB - spitzenstrombelastbare SMT-Ferrit.
Folgt @askLorandt auf Twitter, besucht seine Website und vernetzt euch über LinkedIn mit ihm.