28.03.2023
Webinaraufzeichnung
Deutsch

Webinar Grundlagen des 6-achsigen MEMS IMU Sensors

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Der WSEN-ISDS-Sensor ist eine 6-Achsen MEMS – IMU (Inertial Measurement Unit), einem System-in-Package mit einem 3-Achsen Beschleunigungsmesser und einem 3-Achsen Gyroskop. Das Modul bietet serielle I²C / SPI-Schnittstellen, die klassenbeste Genauigkeit und ultraflexiblen Betrieb bei kleinsten Abmessungen von 2,5 x 3,0 x 0,86 mm. Der Sensor bietet die beste Leistung seiner Klasse bei niedrigem Stromverbrauch (0,69 mA) und eignet sich damit besonders für stromverbrauchskritische IoT-Anwendungen. Darüber hinaus verfügt der WSEN-ISDS-Sensor über einen 4 kByte FIFO-Puffer für Datenspeicherung und integrierte, intelligente Funktionen wie Free Fall, Neigung, Sleep und Wake-up, Bewegung und 6D / 4D-Orientierungserkennung. Aufgrund seiner Robustheit gegenüber starken mechanischen Erschütterungen ist der WSEN-ISDS für eine Vielzahl von Industrie 4.0 IoT-Anwendungen geeignet. Der Sensor eignet sich sowohl für statische als auch für dynamische Bewegungserkennungsanwendungen wie Lokalisierung, Navigation, Plattformstabilisierung, vernetzte Geräte und Robotik.

In Partnerschaft mit DigiKey Electronics.

Hier gehts zur Präsentation.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten