Würth-Wachstum-Weitsicht

Wie alles begann. Die 1970er und 1980er Jahre

1971
Wo liegen die zukünftigen Wachstumsmärkte? In der Elektronik! Dieser Überzeugung lässt Reinhold Würth Taten folgen und gründet 1971 innerhalb der Adolf Würth GmbH & Co. KG die Abteilung Würth Elektronik. Nach einem Abstecher in den Messgerätebau spezialisiert sich die neue Abteilung auf die Produktion von Leiterplatten für die Elektronikindustrie. Für Würth Elektronik werden Räume in der Bahnhofstraße in Künzelsau zur Verfügung gestellt.


1976
Die Eintragung ins Handelsregister Schwäbisch Hall legt den Grundstein für eine eigenständige Entwicklung. 


1980
Das neue Geschäft wächst und wächst. Die Betriebsräume in Künzelsau platzen aus allen Nähten. Im nahegelegenen Niedernhall wird ein Leiterplattenwerk mit einer Produktionsfläche von 2.200 m² errichtet.


1984
Zwei zusätzliche Unternehmensbereiche werden gegründet: Elektromechanische Baugruppen (EMB) und Verbindungstechnik (VBT). Ein Team von acht Personen fertigt zunächst überwiegend Backplanes für die Telekommunikationsbranche. 


1987
Die Produktionsfläche wird auf 6.200 m² erweitert. Mittlerweile beschäftigt Würth Elektronik mehr als 120 Mitarbeitende. Neben der Produktion von Leiterplatten zeigen die Unternehmensbereiche für elektronische und elektromechanische Bauteile und Baugruppen immer größeres Potential.