Der MiniHub in Bochum bietet Platz für 6 Mitarbeiter:innen und befindet sich in einem fast 1000 m² großen frei stehenden Gebäude.
Küchen, Besprechungsräume und eine Chill-Out-Zone laden zum Austausch mit den Start-ups ein.
Bei Sonne locken die Gartenterrassen, das quirlige Campusleben und der Außenbereich des G DATA Trojan Horse Cafés an die frische Luft.
Alle Barista-Spezialitäten und Bio-Softgetränke im Café sind für unsere Mitarbeiter:innen kostenlos.
Das Campusgelände ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Die Bushaltestelle „Knappschaft“ befindet sich in unmittelbarer Nähe und wird von drei Buslinien angefahren. DieAnreise mit dem Auto ist durch die Nähe zur Autobahn A 448 auch gut möglich und die Parkplätze auf dem Campus dürfen von PKW mitgenutzt werden. Darüber hinaus hat das Firmengrundstück eine eigene Anbindung an den Springorum-Radweg.
Königsallee 178b
44799 Bochum
G DATA Campus
Sarah Hurst
Tel.: +49 7942 945-5186
E-Mail: