Fachbücher

Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten!

Fachbücher vom Elektronik-Experten

Alles Wissenswerte rund um Bauteile

Egal ob induktive Bauelemente oder elektromechanische Verbindungselemente - durch unser breites Spektrum an Fachbüchern bieten wir Ihnen in verschiedensten Bereichen fundiertes Wissen. Angefangen bei mathematischen Grundlagen zu den jeweiligen Produktbereichen, über spezifisches Wissen bis hin zu praktischen Anwendungsbeispielen, inklusive Messungen, haben Sie mit unseren Büchern immer ein Hilfmittel zur Hand.

Es werden die gängisten Fragen behandelt, wie z.B.:

  • Was muss ich als Techniker oder Ingenieur bei der Auswahl der Bauteile beachten?
  • Wie finde ich bei der großen Vielzahl von Varianten das optimale Bauteil für meine Applikation?
  • Welche Bedeutung haben Datenblattparameter?

Klicken Sie sich gerne durch unsere Leseproben, viel Spaß dabei!

Neu: ABC of Shielding

Grundprinzipien, Bauelemente und Applikationen

Neu: ABC of Shielding

Grundprinzipien, Bauelemente und Applikationen

Dieses Fachbuch bringt das Wissen über EMV-Schirmung und Schirmungsmaterialien mit ihren Eigenschaften und Charakterisierungen auf den Punkt.

Es bietet praxisorientierte Empfehlungen für den erfolgreichen Einsatz von Schirmungen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen und unterstützt dabei, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Cover ABC of Shielding

Neu: Altium Designer® Praxis-Handbuch Teil 1: Grundlagen

Eine Einführung in die erfolgreiche Leiterplattenentwicklung mit dem Altium Designer®

Neu: Altium Designer® Praxis-Handbuch Teil 1: Grundlagen

Eine Einführung in die erfolgreiche Leiterplattenentwicklung mit dem Altium Designer®

Das Buch bietet eine Einführung in die erfolgreiche Leiterplattenentwicklung mit dem Altium Designer®. Neben dem notwendigen Grundwissen werden auch weiterführende Themen wie Bestückungsvarianten, Versionsverwaltung und Multi-Channel Design behandelt.

Bereits im Buchhandel erhältlich. Jetzt auch bei uns bestellbar.

 

Außenansicht des Altium Designer Handbuchs mit blau-grüner Farbe

Neu: DC/DC Converter Handbook

SMPS-Topologien unter EMC-Gesichtspunkten

Neu: DC/DC Converter Handbook

SMPS-Topologien unter EMC-Gesichtspunkten

Unser DC/DC Konverter Handbuch ist ein kompaktes Nachschlagewerk, welches in Kombination mit unserer kostenlosen Simulationssoftware REDEXPERT, in kurzer Zeit eine funktionierende Lösung bietet. 

Dabei werden die in der Praxis am häufigsten vorkommenden Schaltnetzteiltopologien betrachtet, wobei ein besonderer Augenmerk auf dem Thema EMV liegt. 

Titelbild Fachbuch
Cover Trilogy of Magnetics EN

Trilogie der Induktiven Bauelemente

Applikationshandbuch für EMV-Filter,

getaktete Stromversorgungen & HF-Schaltungen

5. Auflage, deutsch

Cover Trilogie der Steckverbinder

Trilogy of Connectors

Applikationshandbuch zur optimierten Steckerauswahl

4. erweiterte und überarbeitete Auflage, englisch

 

Fachbuch Trilogy of Wireless Power Transfer

Trilogy of Wireless Power

Basic principles, WPT Systems and

Applications

2. Auflage, englisch

Cover Abc of Capacitors EN

ABC der Kondensatoren

Grundlagen, Kenngrößen und

Kondensatorentypen,

1. Auflage, deutsch

Cover Abc of Power Modules EN

ABC der Powermodule

Funktionsweise, Aufbau und Handling

eines Power Moduls,

1. Auflage, deutsch

Fachbuch LTspice XVII Cover

The LTspice XVII Simulator

Simulator Commands and Applications

1. Auflage, englisch