Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Alle NeuprodukteEMV-BauelementeInduktivitäten & LeistungsübertragerKondensatorenPower Module (MagI3C-Serie)Digitale IsolatorenSensorenFunkmoduleSteckverbinderSchalter & TasterOptokopplerHeat SinksGleichtakt Drosseln für Automotive Power-LeitungenInduktivitätenLeistungsübertrager
Neues Produkt Bild
Kein Titel verfügbar
- Durch die Kombination einer hohen magnetischen Leistungsfähigkeit mit flexiblen Größen- und Induktivitätsoptionen über die typischen Grenzen von Ferrit hinaus ermöglichen nanokristalline Kerne kompaktere Designs
-
Hohe Dämpfung bei niedrigen Frequenzen mit Breitband-Rauschfilterfähigkeit
- Temperaturstabiles Verhalten im Vergleich zu bestehenden Ferritmaterialien
Neues Produkt Bild
WE-SLSP Stromkompensierte Drossel SMT Line Slim Profil
- Hohe Ströme von bis zu 6 A
- Niedrige Bauhöhe in SMT-Bauweise
- Geringe Streuinduktivität
Neues Produkt Bild
Kein Titel verfügbar
- Extrem flexible und dünne nanokristalline Folien für Anwendungen im Niederfrequenz‑(LF)‑Magnetfeldbereich
- Einfache Platzierung und Handhabung dank standardmäßiger Kleberückseite
- Hoher Oberflächenwiderstand und leicht zu verarbeiten
Neues Produkt Bild
WE-CSIM Co-gesinterte Induktivität für Mehrphasenanwendungen
- Co-gesinterte Induktivität für Mehrphasenanwendungen
- Extrem niedriger Gleichstromwiderstand
- Großer Induktivitätsbereich von 10 nH bis 150 nH
Neues Produkt Bild
WE-HCIM gemoldete Hochstrominduktivität für Mehrphasenanwendungen
- Gemoldete Hochstrominduktivität für Mehrphasenanwendungen
- Niedrige Induktivität von <100 nH
- Niedriger Gleichstromwiderstand von <0,3 mΩ und Hochfrequenztauglichkeit
Neues Produkt Bild
Kein Titel verfügbar
- Y2/X1-Kondensatoren für Sicherheitsanwendungen und EMV-Unterdrückung
- Gute Selbstheilungseigenschaften

- Ideal für Sicherheitsanwendungen, Mains Filter sowie zwischen Leitung/Neutralleiter und Erdung
Neues Produkt Bild
MagI³C-FIRM Fixed Isolated Regulator Module
- Einfachstes Design (kein Transformator Fachwissen erforderlich)


- Bedrahtetes Gehäuse für einfache Bestückung und Prototypenbau
- Hohe Ausgangsleistung
Neues Produkt Bild
WPME-CDI2C Capacitive Digital Isolator I²C
- 2-kanalige bidirektionale I²C-Isolatoren
- Isolationsspannung bis zu 3750 VRMS
- Bidirektionale SDA- und bi- oder unidirektionale SCL-Kommunikation
Neues Produkt Bild
WSEN-PDMS Differenzdrucksensor & EV-Kits
- Flexible Schnittstellenvielfalt: I²C, SPI und Analog – plus integrierter CRC-Check für hohe Datenintegrität.

- Hohe Präzision: Betriebsspannung 3–5,5 V sowie 16‑Bit ADC/DAC für exakte Differenzdruckmessungen.

- Breites Einsatzspektrum: Fünf feste Druckbereiche von ±1 kPa bis -100…1000 kPa für vielfältige Anwendungen.
Neues Produkt Bild
Kein Titel verfügbar
- Bluetooth® LE 6.0 mit nRF54L15 und 1,5 MB NVM / 256 kB RAM.

- Smart Antenna: integrierte PCB‑Antenne oder externer Antennenanschluss.

- Kompakt & effizient: 12×8×2,3 mm, +8 dBm Ausgangsleistung, 0,6 µA System‑Off.
Neues Produkt Bild
Ophelia-IV & EV-Kits
- Flexible Entwicklungsplattform: Ophelia‑IV basiert auf dem Nordic nRF54L15 SoC und ermöglicht individuelle Firmwareentwicklung auf Basis des nRF Connect SDK und Zephyr RTOS.

- Breite Protokollunterstützung: Je nach Firmware werden moderne Funkstandards wie Thread, Zigbee, Matter und IEEE 802.15.4 sowie Smart Antenna Selection unterstützt.
Neues Produkt Bild
Kein Titel verfügbar
- Hoher Strom (6.5 A) und hohe Spannung (250 V)
- Platzsparendes Design
- Glühdraht-geprüft
Neues Produkt Bild
Kein Titel verfügbar
- Standard und low-force Crimpkontakte
- AWG 26-24 & AWG 22-20
- Vereinzelte Kontakte für manuelles Prototyping
Neues Produkt Bild
Kein Titel verfügbar
- Kabel mit Standard- und Low-Force Crimpkontakten
- 150 mm & 300 mm Kabellänge
- Ideal zum Aufbau von Prototypen
Neues Produkt Bild
Kein Titel verfügbar
- Passend für vereinzelte WR-NPC2 Crimpkontakte
- Crimpkopf separat bestellbar, wenn WE-Handgriff vorhanden
- Deckt die gesamte AWG-Range von WR-NPC2 ab
Neues Produkt Bild
Kein Titel verfügbar
- Passend für WR-NPC2 Crimpkontakte auf Rolle
- Adaptierbar in vielen Crimp-Halbautomaten
- Deckt die gesamte AWG-Range von WR-NPC2 ab
Neues Produkt Bild
Kein Titel verfügbar
Neues Produkt Bild
Kein Titel verfügbar
- Neue Kurzhubtaster mit 16-250 g Betätigungskraft
- Ideal für Fernbedienungen und Applikationen die einen sehr kurzen Hub benötigen
Neues Produkt Bild
WL-OCHS DIP-8
- High Speed Optpkoppler mit sehr hoher Übertragungsgeschwindigkeit
- Präzises Schalten ohne große Verzögerung durch schnelle Schaltzeiten
- Hohe Isolationsspannung
Neues Produkt Bild
WL-OCHS SOP-5
- High Speed Optpkoppler mit sehr hoher Übertragungsgeschwindigkeit
- Präzises Schalten ohne große Verzögerung durch schnelle Schaltzeiten
- Hohe Isolationsspannung
Neues Produkt Bild
WL-OCHS SOP-8
- High Speed Optpkoppler mit sehr hoher Übertragungsgeschwindigkeit
- Präzises Schalten ohne große Verzögerung durch schnelle Schaltzeiten
- Hohe Isolationsspannung
Neues Produkt Bild
WE-HTO Kühlkörper für TO‑220/247‑Gehäuse
- Kühlkörper aus Aluminium
- Geringer thermischer Widerstand
- Hohe Oberflächenemissivität
- Abmessungen passend für verschiedene TO‑Gehäuse
Neues Produkt Bild
WE-HTOI Kühlkörper für TO‑220/247‑Gehäuse mit integriertem Interface‑Material
- Kühlkörper aus Aluminium
- Geringer thermischer Widerstand und hohe Oberflächenemissivität
- Abmessungen passend für verschiedene TO‑Gehäuse
- Optimaler Kontakt zwischen Bauteil und Kühlkörper
Neues Produkt Bild
WE-HIC Kühlkörper für ICs
- Aluminium-Kühlkörper
- Niedriger thermischer Widerstand und hohe Oberflächenemissivität
- In verschiedenen Größen für unterschiedliche ICs verfügbar
- Unterschiedliche Bauformen je nach Luftstrom
Neues Produkt Bild
WE-HICI Kühlkörper für ICs mit integriertem Interface‑Material
- Aluminium‑Kühlkörper
- Niedriger thermischer Widerstand und hohe Oberflächenemissivität
- Passende Größen für verschiedene ICs
- Unterschiedliche Bauformen je nach Luftstrom
Neues Produkt Bild
WE-TMA Befestigung für Kühlkörper
Befestigungszubehör für Kühlkörper
Neues Produkt Bild
WE-CMANC Automotive Gleichtaktdrossel Nanokristallin
- Nanokristallines Kernmaterial mit sehr hoher Permeabilität
- Verbesserte Isolierung durch Kunststoffgehäuse und Wicklungsabstandshalter
- Automotive qualifiziert
Neues Produkt Bild
WE-CMA HV Automotive Hochspannungs-Gleichtaktdrossel
- Hochspannungs‑MnZn‑Gleichtaktdrossel für Automotive‑Anwendungen bis 1000 VAC / 1250 VDC und 22 A

- Verstärkte Isolation durch Kunststoffgehäuse und Spulendistanz

- Ideal für Netzfilter und Gleichtaktstörunterdrückung in DC/DC‑Wandlern, Onboard‑Ladegeräten und Motor‑Invertern
Neues Produkt Bild
WE-MXGA SMT-Speicherdrossel
- Innovatives Material aus Eisenlegierung
- Extrem niedrige R<sup>DC</sup>- und AC-Verluste
- Automotive qualifiziert
Neues Produkt Bild
WE-SFIA SMT‑Flachdrahtinduktivität für Automotive‑Anwendungen
- 3 Bauhöhen (2010, 2013, 2016) für maximale Designflexibilität
- Hohe Sättigungsströme für Anwendungen mit hohen Ripple‑Strömen
- Flachdraht‑Konstruktion
- Sehr geringer Gleichstromwiderstand (DCR) für reduzierte Wärmeentwicklung
Neues Produkt Bild
WE-AGDA Auxiliary Gate Drive Transformer Automotive
- Wicklungskapazität von bis zu <3 pF
- Kleines EP7-SMD-Gehäuse
- Dielektrische Isolierung bis 4 kV AC
MEHR LADEN
Digitale Helfer
Nutzen Sie unsere Tools & Funktionen um schnell und einfach das richtige Produkt oder die passende Lösung für ihr Projekt zu finden.
Alle Tools & Services
REDEXPERT
Vereinfachen Sie den Designprozess ihrer Leiterplatte mit präzisen Labordaten, Simulationen und schnellen Bauteilvergleichen.
REDEXPERT öffnen
Hintergrundbild von Elektronikfertigung
Elektronikfertigung
Dampfphasenlöten
Entdecken Sie, wie unsere elektromechanischen Komponenten in Zusammenarbeit mit der IBL-Löttechnik nicht nur Komfort und Sicherheit bieten, sondern auch unter extremen Bedingungen im Dampfphasenlötprozess überzeugen.
Mehr erfahren
Hintergrundbild von Leistungselektronik
Leistungselektronik
Wärmemanagement
Wärmemanagement beschreibt das Ableiten und Verteilen von Wärme in einer Applikation, um ein Überhitzen zu vermeiden und die Lebensdauer der verbauten elektronischen Komponenten zu verlängern.
Mehr erfahren
Hintergrundbild von Internet of Things
Internet of Things
Drahtlose Konnektivität und Sensoren
Internet of Things beschreibt den Datenaustausch in einem Netzwerk aus physischen und virtuellen Objekten, um eine Zusammenarbeit zwischen diesen zu ermöglichen. Funkmodule und Sensoren bieten hierfür die Grundlage.
Mehr erfahren
Hintergrundbild von Datenübertragung
Datenübertragung
Single Pair Ethernet
Das Single Pair Ethernet steht für eine neue Art der Datenübertragung. Im Unterschied zum Multipair Ethernet werden nur zwei Adern gebraucht. Die geringe Anzahl an Leitungen sorgt für dünnere Kabeldurchmesser und spart Kosten.
Mehr erfahren