General Informations | |
---|---|
Raster | 3 mm |
Reihen | Single |
Typ | Vertikal |
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 5 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel with Cap |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Pin Material | Kupferlegierung |
Pinbeschichtung | Zinn |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Glow Wire Approval | Compliant [IEC 60335-1] |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662302131822 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 3 | Männlich | Vertikal | Single | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tape and Reel with Cap | 662001 | |
662303131822 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 3 | Männlich | Vertikal | Single | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tape and Reel with Cap | 662001 | |
662304131822 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 3 | Männlich | Vertikal | Single | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tape and Reel with Cap | 662001 | |
662305131822 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 3 | Männlich | Vertikal | Single | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tape and Reel with Cap | 662001 | |
662306131822 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 3 | Männlich | Vertikal | Single | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tape and Reel with Cap | 662001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
662302131822 | SPEC |
662303131822 | SPEC |
662304131822 | SPEC |
662305131822 | SPEC |
662306131822 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: