General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5.08 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Phosphorbronze |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 20 A |
IR[cULus] | 20 A |
IR[VDE] | 20 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
RC | 20 mΩ |
RC | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Schraube | M3 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 12 to 24 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 3.31 to 0.205 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 12 to 24 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 3.31 to 0.205 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40023195 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691340500002 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691340500003 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | 691002 | |
691340500004 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691340500005 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691340500006 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691340500007 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691340500008 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691340500012 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691340500002 | SPEC |
691340500003 | SPEC |
691340500004 | SPEC |
691340500005 | SPEC |
691340500006 | SPEC |
691340500007 | SPEC |
691340500008 | SPEC |
691340500012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
Gegenstecker

WR-TBL Serie 3485 - 5.08 mm Reversed Gender Vertical 3.00 mm 2 Wires

WR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header

WR-TBL Serie 3335 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header with Flanges

WR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Open Vertical PCB Header

WR-TBL Serie 3185 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header w. Flanges

WR-TBL Serie 3345 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header w. Flanges & Nut Type

WR-TBL Serie 3375 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header w. Flanges & Nut Type

WR-TBL Serie 3315 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header w. Flanges

WR-TBL Serie 3195 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header w. closed Flanges

WR-TBL Series 7015B - PCB Header - 5.08mm pitch - THR

WR-TBL Serie 3175 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header with Flanges

WR-TBL Serie 3325 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header with Flanges & Nut Type

WR-TBL Serie 3205 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header with closed Flanges & Nut Type

WR-TBL Serie 3355 - 5.08 mm Double Level Modular Horizontal Male PCB Header
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: