Merkmale
Die kompakte Testing Tweezer wurde speziell für die schnelle und einfache Überprüfung von kleinen elektronischen Bauteilen wie Schaltern, LEDs, Widerständen, Sicherungen oder Leitfähigkeitsprüfungen auf Leiterplatten entwickelt. Es kann auch an einen Multimeter zur Widerstandsmessung angeschlossen werden.
Zusätzlich zur LED-Messung ermöglicht die einstellbare Nennstromstärke eine sofortige Prüfung und Demonstration der LEDs.
Anwendung
- Prüfung der Leiterplattenleitfähigkeit
- Sicherungsprüfung
- LED-Beleuchtungstest
- Messen von kleinen elektronischen Komponenten
- Multimeter-Anschlusskabel
- Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Multimeter-Verbindungskabel, Akku und Aufbewahrungstasche
Merkmale:
- Gewicht: 50 g
- Material: ABS, Stahl
- Akku: 23AE, 12 V