Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0603 | 1.6 | 0.8 | - | SMT | ||
0603 dome | 1.6 | 0.8 | 0.95 | SMT | ||
0603 superflat | 1.6 | 0.8 | 0.25 | SMT | ||
0603 Advance | 1.6 | 0.8 | 0.7 | SMT | ||
0805 | 2 | 1.25 | 0.7 | SMT | ||
1206 | 3.2 | 1.6 | 0.68 | SMT | ||
1206 Innerlens | 3.2 | 1.6 | 1.1 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Geringer Energieverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Schutzstrombedarf
- Schnellwechseln
- Keine UV / IR-Strahlung
- Kleinste SMT LED mit außergewöhnlicher Helligkeit
- Aufsicht / Draufsicht / Ansicht von oben
- Weiter Abstrahlungswinkel
- verbesserte Lötbarkeit
- Wärmeableitung
Anwendung
- Hintergrundbeleuchtung Tastaturen von Mobilfunkgeräte und tragbaren Geräten
- In- und Outdoor Informationstafeln
- Kontrastarme Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbole
- Anzeigen für industrielle und Verkehrskontrollsysteme
- Miniaturfarbeffekte
- Fußgängersignale
- Optische Anzeigen
- Tabellarische Hintergrundbeleuchtung: LCD, Telefontasten, Netzschalter, Übersichtstafeln
- Innenraum Bildschirme
- Signale
- Identifikatoren
- Hintergrundbeleuchtung für Automobil-DVD-Player
- Allgemeinbeleuchtung mit LED
- Spielzeug
Artikeldaten
Alle
0603
0603 dome
0603 superflat
0603 Advance
0805
1206
1206 Innerlens
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
150060BS75000 | SPEC | ||
150080BS75000 | SPEC | ||
150120BS75000 | SPEC | ||
150060BS75020 | SPEC | ||
150060BS84000 | SPEC | ||
150060BS75003 | SPEC | ||
150120BS87000 | SPEC | ||
150060GS75000 | SPEC | ||
150080GS75000 | SPEC | ||
150120GS75000 | SPEC | ||
150060GS75020 | SPEC | ||
150060GS84000 | SPEC | ||
150060GS75003 | SPEC | ||
150120GS87000 | SPEC | ||
150060VS75000 | SPEC | ||
150080VS75000 | SPEC | ||
150120VS75000 | SPEC | ||
150060VS75020 | SPEC | ||
150060VS75003 | SPEC | ||
150060VS86000 | SPEC | ||
150120VS87000 | SPEC | ||
150060YS86000 | SPEC | ||
150120YS87000 | SPEC | ||
150060YS75000 | SPEC | ||
150080YS75000 | SPEC | ||
150120YS75000 | SPEC | ||
150060YS75020 | SPEC | ||
150060YS75003 | SPEC | ||
150120AS75000 | SPEC | ||
150060AS75000 | SPEC | ||
150080AS75000 | SPEC | ||
150060AS75020 | SPEC | ||
150060AS75003 | SPEC | ||
150060RS86000 | SPEC | ||
150120RS87000 | SPEC | ||
150060RS75000 | SPEC | ||
150080RS75000 | SPEC | ||
150120RS75000 | SPEC | ||
150060RS75020 | SPEC | ||
150060RS75003 | SPEC | ||
150060SS75000 | SPEC | ||
150080SS75000 | SPEC | ||
150120SS75000 | SPEC | ||
150060SS75020 | SPEC | ||
150060SS75003 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Demoboard | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: