ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieWire Protector RastermaßPitch 10.00 mm

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster
691102810001SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Wire Protector PCB Ja Horizontal 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 1028 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691102810101SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Wire Protector PCB Ja Horizontal 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 1028 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691106800001SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Wire Protector PCB Ja Vertikal 22 to 16 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1068 - 10.00 mm Modular Vertical Cable Entry - THT
691106800101SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Wire Protector PCB Ja Vertikal 22 to 16 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1068 - 10.00 mm Modular Vertical Cable Entry - THT
691101810001SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1018 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691101810101SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1018 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691133810002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Wire Protector PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1338 - Wire Protector 10.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT
691137810002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)WR-TBL Series 1378 - Wire Protector 10.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT
691102810002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Wire Protector PCB Ja Horizontal 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 1028 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT691001
691106800002SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Wire Protector PCB Ja Vertikal 22 to 16 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1068 - 10.00 mm Modular Vertical Cable Entry - THT
691101810002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1018 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691133810003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Wire Protector PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1338 - Wire Protector 10.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT691001
691137810003
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)WR-TBL Series 1378 - Wire Protector 10.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT
691102810003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Wire Protector PCB Ja Horizontal 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 1028 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691106800003SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Wire Protector PCB Ja Vertikal 22 to 16 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1068 - 10.00 mm Modular Vertical Cable Entry - THT
691101810003SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1018 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691102810004SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Wire Protector PCB Ja Horizontal 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 1028 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691106800004SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Wire Protector PCB Ja Vertikal 22 to 16 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1068 - 10.00 mm Modular Vertical Cable Entry - THT
691101810004SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1018 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691101810005SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1018 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691101810006SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1018 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691101810007SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1018 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691101810008SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1018 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691101810009SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1018 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
691101810010SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 1018 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry - THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster