Bauform | Maße | L (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|
5 mm | 7.5 | THT | ||
7 mm | 9 | THT | ||
10 mm | 12.5 | THT | ||
14 mm | 16.5 | THT | ||
20 mm | 23 | THT |
Merkmale
- Niedrige Klemmspannung
- Nach einem Überspannungsimpuls arbeitet der Varistor sofort weiter ohne Folgestrom
- Hervorragendes Ableitverhalten
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Ansprechzeit < 25 ns
- cURus (UL1449 4. Auflage) und VDE zertifiziert:
- UL1449 (cURus) File E332875
- VDE: File 40016986 und 40016998
- IEC: 60950-1: 2013 Annex Q ab Ø 10 mm
Anwendung
- 12–48 VDC Gleichsspannungsversorgung
- 110–400 VRMS Wechselspannungsversorgung
- Ableitung von Spannungsspitzen
- Surge-Schutz gemäß EN 61000-4-5
Application Notes
Artikeldaten
Alle
5 mm
7 mm
10 mm
14 mm
20 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | Anwendung | VDE-Zulassung | Design Kit | Passend zu | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820551406 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 18 | 22 | 100 | 0.7 | 0.01 | 12 VDC | Ja | – | – | ||
820571406 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 18 | 22 | 250 | 1.4 | 0.02 | 12 VDC | Ja | – | – | ||
820541406 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 18 | 22 | 1000 | 5.4 | 0.1 | 12 VDC | Ja | – | – | ||
820452001 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 26 | 33 | 250 | 1.3 | 0.01 | 24 VDC | Ja | – | – | ||
820512001 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 26 | 33 | 500 | 4.4 | 0.05 | 24 VDC | Ja | – | – | ||
820412001 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 26 | 33 | 1000 | 4.8 | 0.05 | 24 VDC | Ja | – | – | ||
820552501 | SPEC | 6 Dateien | 25 | 31 | 39 | 100 | 1.2 | 0.01 | 24 VDC | Ja | 820999 | – | ||
820572501 | SPEC | 6 Dateien | 25 | 31 | 39 | 250 | 2.4 | 0.02 | 24 VDC | Ja | – | – | ||
820512501 | SPEC | 6 Dateien | 25 | 31 | 39 | 500 | 4.7 | 0.05 | 24 VDC | Ja | 820999 | – | ||
820542501 | SPEC | 6 Dateien | 25 | 31 | 39 | 1000 | 9.4 | 0.1 | 24 VDC | Ja | 820999 | – | ||
820453001 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 38 | 47 | 250 | 1.8 | 0.01 | 30 VDC | Ja | – | – | ||
820573001 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 38 | 47 | 250 | 3 | 0.02 | 30 VDC | Ja | – | – | ||
820513001 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 38 | 47 | 500 | 6 | 0.05 | 30 VDC | Ja | – | – | ||
820543001 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 38 | 47 | 1000 | 12 | 0.1 | 30 VDC | Ja | – | – | ||
820523006 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 38 | 47 | 2000 | 17 | 0.2 | 30 VDC | Ja | – | – | ||
820554001 | SPEC | 6 Dateien | 40 | 56 | 68 | 100 | 2.1 | 0.01 | 48 VDC | Ja | – | – | ||
820574001 | SPEC | 6 Dateien | 40 | 56 | 68 | 250 | 4.3 | 0.02 | 48 VDC | Ja | 820999 | – | ||
820475001 | SPEC | 6 Dateien | 50 | 65 | 82 | 1750 | 7 | 0.25 | 48 VDC | Ja | – | – | ||
820545001 | SPEC | 6 Dateien | 50 | 65 | 82 | 1000 | 22 | 0.6 | 48 VDC | Ja | – | – | ||
820556001 | SPEC | 6 Dateien | 60 | 85 | 100 | 400 | 3.5 | 0.1 | 72 VDC | Ja | – | – | ||
820576001 | SPEC | 6 Dateien | 60 | 85 | 100 | 1200 | 7 | 0.25 | 72 VDC | Ja | – | – | ||
820527501 | SPEC | 6 Dateien | 75 | 100 | 120 | 6500 | 64 | 1 | – | Ja | – | – | ||
820571111 | SPEC | 6 Dateien | 115 | 150 | 180 | 1200 | 13 | 0.25 | – | Ja | – | – | ||
820551311 | SPEC | 6 Dateien | 130 | 170 | 200 | 400 | 7.1 | 0.1 | 110 VAC | Ja | – | – | ||
820571311 | SPEC | 6 Dateien | 130 | 170 | 200 | 1200 | 14.3 | 0.25 | 110 VAC | Ja | – | – | ||
820511311 | SPEC | 6 Dateien | 130 | 170 | 200 | 2500 | 28.5 | 0.4 | 110 VAC | Ja | – | – | ||
820411311 | SPEC | 6 Dateien | 130 | 170 | 200 | 3500 | 35 | 0.4 | 110 VAC | Ja | – | – | ||
820541311 | SPEC | 6 Dateien | 130 | 170 | 200 | 4500 | 57 | 0.6 | 110 VAC | Ja | – | – | ||
820441311E | SPEC | 6 Dateien | 130 | 170 | 200 | 6000 | 70 | 0.6 | 110 VAC | Ja | – | – | ||
820521311 | SPEC | 6 Dateien | 130 | 170 | 200 | 6500 | 114 | 1 | 110 VAC | Ja | – | – | ||
820471511 | SPEC | 6 Dateien | 150 | 200 | 240 | 1750 | 21 | 0.25 | 110 VAC | Ja | – | – | ||
820512311 | SPEC | 6 Dateien | 230 | 300 | 360 | 2500 | 52 | 0.4 | – | Ja | – | – | ||
820572511 | SPEC | 6 Dateien | 250 | 320 | 390 | 1200 | 30 | 0.25 | – | Ja | – | – | ||
820512511 | SPEC | 6 Dateien | 250 | 320 | 390 | 2500 | 60 | 0.4 | 230 VAC | Ja | – | – | ||
820412511 | SPEC | 6 Dateien | 250 | 320 | 390 | 3500 | 70 | 0.4 | 230 VAC | Ja | – | – | ||
820542511 | SPEC | 6 Dateien | 250 | 320 | 390 | 4500 | 120 | 0.6 | – | Ja | – | – | ||
820522511 | SPEC | 6 Dateien | 250 | 320 | 390 | 6500 | 240 | 1 | 230 VAC | Ja | – | – | ||
820552711 | SPEC | 6 Dateien | 275 | 350 | 430 | 400 | 16.5 | 0.1 | – | Ja | – | – | ||
820572711 | SPEC | 6 Dateien | 275 | 350 | 430 | 1200 | 33 | 0.25 | 230 VAC | Ja | 820999 | – | ||
820512711 | SPEC | 6 Dateien | 275 | 350 | 430 | 2500 | 66 | 0.4 | 230 VAC | Ja | – | – | ||
820412711 | SPEC | 6 Dateien | 275 | 350 | 430 | 3500 | 80 | 0.4 | 230 VAC | Ja | 820999 | – | ||
820542711 | SPEC | 6 Dateien | 275 | 350 | 430 | 4500 | 132 | 0.6 | 230 VAC | Ja | – | – | ||
820442711E | SPEC | 6 Dateien | 275 | 350 | 430 | 6000 | 155 | 0.6 | 230 VAC | Ja | 820999 | – | ||
820522711 | SPEC | 6 Dateien | 275 | 350 | 430 | 6500 | 264 | 1 | 230 VAC | Ja | – | – | ||
820422711 | SPEC | 6 Dateien | 275 | 350 | 430 | 10000 | 303 | 1 | 230 VAC | Ja | 820999 | Entstörkondensatoren Terminal Blocks WR-MPC3 WR-MPC4 | ||
820573011 | SPEC | 6 Dateien | 300 | 385 | 470 | 1200 | 35 | 0.25 | 230 VAC | Ja | – | – | ||
820513011 | SPEC | 6 Dateien | 300 | 385 | 470 | 2500 | 70 | 0.4 | – | Ja | 820999 | – | ||
820543011 | SPEC | 6 Dateien | 300 | 385 | 470 | 4500 | 140 | 0.6 | 230 VAC | Ja | – | – | ||
820443011E | SPEC | 6 Dateien | 300 | 385 | 470 | 6000 | 175 | 0.6 | 230 VAC | Ja | 820999 | – | ||
820443211E | SPEC | 6 Dateien | 320 | 418 | 510 | 6000 | 190 | 0.6 | 230 VAC | Ja | 820999 | – | ||
820523211 | SPEC | 6 Dateien | 320 | 418 | 510 | 6500 | 296 | 1 | – | Ja | – | – | ||
820423211 | SPEC | 6 Dateien | 320 | 418 | 510 | 10000 | 382 | 1 | – | Ja | 820999 | – | ||
820553811 | SPEC | 6 Dateien | 385 | 505 | 620 | 400 | 20.5 | 0.1 | – | Ja | – | – | ||
820453811 | SPEC | 6 Dateien | 385 | 505 | 620 | 800 | 27 | 0.1 | – | Ja | – | – | ||
820513811 | SPEC | 6 Dateien | 385 | 505 | 620 | 2500 | 82 | 0.4 | – | Ja | – | – | ||
820523811B | SPEC | 6 Dateien | 385 | 505 | 620 | 6500 | 328 | 1 | – | Ja | – | – | ||
820574211 | SPEC | 6 Dateien | 420 | 560 | 680 | 1200 | 43 | 0.25 | 400 VAC | Ja | – | – | ||
820474211 | SPEC | 6 Dateien | 420 | 560 | 680 | 1750 | 56 | 0.25 | – | Ja | – | – | ||
820544211 | SPEC | 6 Dateien | 420 | 560 | 680 | 4500 | 172 | 0.6 | – | Ja | – | – | ||
820444211E | SPEC | 6 Dateien | 420 | 560 | 680 | 6000 | 225 | 0.6 | – | Ja | – | – | ||
820524211B | SPEC | 6 Dateien | 420 | 560 | 680 | 6500 | 344 | 1 | – | Ja | – | – | ||
820554611 | SPEC | 6 Dateien | 460 | 615 | 750 | 400 | 22.5 | 0.1 | 400 VAC | Ja | – | – | ||
820574611 | SPEC | 6 Dateien | 460 | 615 | 750 | 1200 | 45 | 0.25 | 400 VAC | Ja | – | – | ||
820474611 | SPEC | 6 Dateien | 460 | 615 | 750 | 1750 | 58 | 0.25 | 400 VAC | Ja | – | – | ||
820514611 | SPEC | 6 Dateien | 460 | 615 | 750 | 2500 | 90 | 0.4 | 400 VAC | Ja | – | – | ||
820544611 | SPEC | 6 Dateien | 460 | 615 | 750 | 4500 | 180 | 0.6 | 400 VAC | Ja | – | – | ||
820444611E | SPEC | 6 Dateien | 460 | 615 | 750 | 6000 | 230 | 0.6 | 400 VAC | Ja | 820999 | – | ||
820524611 | SPEC | 6 Dateien | 460 | 615 | 750 | 6500 | 360 | 1 | 400 VAC | Ja | – | – | ||
820545111 | SPEC | 6 Dateien | 510 | 670 | 820 | 4500 | 188 | 0.6 | – | Ja | – | – | ||
820415511B | SPEC | 6 Dateien | 550 | 745 | 910 | 3500 | 127 | 0.4 | 400 VAC | Ja | – | – | ||
820445511E | SPEC | 6 Dateien | 550 | 745 | 910 | 6000 | 255 | 0.6 | – | Ja | 820999 | – | ||
820525511 | SPEC | 6 Dateien | 550 | 745 | 910 | 6500 | 408 | 1 | – | Ja | – | – | ||
820425511 | SPEC | 6 Dateien | 550 | 745 | 910 | 10000 | 510 | 1 | 400 VAC | Ja | 820999 | – | ||
820446211E | SPEC | 6 Dateien | 625 | 825 | 1000 | 6000 | 283 | 0.6 | – | Ja | – | – | ||
820546811 | SPEC | 6 Dateien | 680 | 895 | 1100 | 4500 | 248 | 0.6 | – | Ja | – | – | ||
820526811 | SPEC | 6 Dateien | 680 | 895 | 1100 | 6500 | 496 | 1 | – | Ja | – | – | ||
820426811 | SPEC | 6 Dateien | 680 | 895 | 1100 | 10000 | 620 | 1 | 400 VAC | Ja | – | – | ||
820541021 | SPEC | 6 Dateien | 1000 | 1465 | 1800 | 4500 | 348 | 0.6 | – | Ja | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
820551406 | SPEC | |
820571406 | SPEC | |
820541406 | SPEC | |
820452001 | SPEC | |
820512001 | SPEC | |
820412001 | SPEC | |
820552501 | SPEC | |
820572501 | SPEC | |
820512501 | SPEC | |
820542501 | SPEC | |
820453001 | SPEC | |
820573001 | SPEC | |
820513001 | SPEC | |
820543001 | SPEC | |
820523006 | SPEC | |
820554001 | SPEC | |
820574001 | SPEC | |
820475001 | SPEC | |
820545001 | SPEC | |
820556001 | SPEC | |
820576001 | SPEC | |
820527501 | SPEC | |
820571111 | SPEC | |
820551311 | SPEC | |
820571311 | SPEC | |
820511311 | SPEC | |
820411311 | SPEC | |
820541311 | SPEC | |
820441311E | SPEC | |
820521311 | SPEC | |
820471511 | SPEC | |
820512311 | SPEC | |
820572511 | SPEC | |
820512511 | SPEC | |
820412511 | SPEC | |
820542511 | SPEC | |
820522511 | SPEC | |
820552711 | SPEC | |
820572711 | SPEC | |
820512711 | SPEC | |
820412711 | SPEC | |
820542711 | SPEC | |
820442711E | SPEC | |
820522711 | SPEC | |
820422711 | SPEC | |
820573011 | SPEC | |
820513011 | SPEC | |
820543011 | SPEC | |
820443011E | SPEC | |
820443211E | SPEC | |
820523211 | SPEC | |
820423211 | SPEC | |
820553811 | SPEC | |
820453811 | SPEC | |
820513811 | SPEC | |
820523811B | SPEC | |
820574211 | SPEC | |
820474211 | SPEC | |
820544211 | SPEC | |
820444211E | SPEC | |
820524211B | SPEC | |
820554611 | SPEC | |
820574611 | SPEC | |
820474611 | SPEC | |
820514611 | SPEC | |
820544611 | SPEC | |
820444611E | SPEC | |
820524611 | SPEC | |
820545111 | SPEC | |
820415511B | SPEC | |
820445511E | SPEC | |
820525511 | SPEC | |
820425511 | SPEC | |
820446211E | SPEC | |
820546811 | SPEC | |
820526811 | SPEC | |
820426811 | SPEC | |
820541021 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | Anwendung | VDE-Zulassung | Design Kit | Passend zu | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: