Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 10 | 10 | 8.55 | ||
1212 | 11.5 | 12 | 9.1 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Keine Sättigung
- Keine Kernverluste
- Extrem höhe Güte
- Sehr niedriger RDC
- Hohe Stromtragfähigkeit
- Induktivitätswerte von 22 bis zu 146 nH
- Betriebstemperatur: -40°C bis zu +125°C
Anwendung
- DC-DC Konverter mit hohem Strom und Clocks > 4 MHz
- HF-Leistungsverstärker
- HF-Spannungsregler
- Hochstrom HF-Filter/Abblockung
- Stromversorgungen
- Magnetisch empflindliche Anwendungen
- Betriebstemperatur: -40°C bis zu +125°C
Application Notes
Artikeldaten
Alle
1010
1212
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (nH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. | Testbedingung Q | RDC max. (mΩ) | IR (A) | fres (MHz) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7449152022 | SPEC | 9 Dateien | 22 | ±20% | 1 MHz | 280 | 100 MHz | 0.55 | 40 | 867 | ||
7449150023 | SPEC | 9 Dateien | 23 | ±20% | 1 MHz | 191 | 100 MHz | 1.2 | 30 | 867 | ||
7449152042 | SPEC | 9 Dateien | 42 | ±20% | 1 MHz | 240 | 100 MHz | 770 | 34 | 605 | ||
7449150046 | SPEC | 9 Dateien | 46.5 | ±20% | 1 MHz | 223 | 100 MHz | 1.62 | 28 | 581 | ||
7449152066 | SPEC | 9 Dateien | 66 | ±20% | 1 MHz | 245 | 100 MHz | 0.99 | 32 | 457 | ||
7449150079 | SPEC | 9 Dateien | 79 | ±20% | 1 MHz | 184 | 100 MHz | 2.11 | 23 | 422 | ||
7449152090 | SPEC | 9 Dateien | 90 | ±20% | 1 MHz | 226 | 100 MHz | 1.21 | 30 | 359 | ||
7449150111 | SPEC | 9 Dateien | 111 | ±20% | 1 MHz | 186 | 100 MHz | 2.11 | 22 | 374 | ||
7449152111 | SPEC | 9 Dateien | 117 | ±20% | 1 MHz | 211 | 100 MHz | 1.43 | 32 | 345 | ||
7449150146 | SPEC | 9 Dateien | 146 | ±20% | 1 MHz | 163 | 100 MHz | 3.33 | 19 | 332 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
7449152022 | SPEC | |
7449150023 | SPEC | |
7449152042 | SPEC | |
7449150046 | SPEC | |
7449152066 | SPEC | |
7449150079 | SPEC | |
7449152090 | SPEC | |
7449150111 | SPEC | |
7449152111 | SPEC | |
7449150146 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (nH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. | Testbedingung Q | RDC max. (mΩ) | IR (A) | fres (MHz) | Muster |
---|