Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.
ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieBuild Your Own FirmwareProduktserieOphelia-I & EV-Kits

Ophelia-I & EV-Kits ERWEITERT

Funkmodul 2.4 GHz ohne Firmware

Ophelia-I & EV-Kits

Merkmale

  • Keine Firmware vorinstalliert: Bluetooth Low Energy und Proprietäre Protokolle werden unterstützt
  • Die AppNote ANR030 nRF Connect gibt weitere hilfreiche Informationen zur Firmware Entwicklung
  • Basiert auf Nordic Seminconductor SoC nRF52805
  • 64 MHz Arm Cortex-M4 Prozessor
  • Miniaturisiertes Design: 7 x 9 x 2 mm
  • Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
  • UART, SPI, I2C, ADC Schnittstellen
  • 192 kB Flash-Speicher, 24 kB RAM
  • Bis zu 4 dBm Sendeleistung
  • 0.3 µA Strom im Schlafmodus (system off mode)
  • 10 konfigurierbare GPIOs
  • High throughput mode
  • Selbe Hardware-Plattform ist unter dem Namen [Proteus-e]() als Bluetooth 5.1-Modul verfügbar

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Ophelia-I
EV-Kits
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionFrequenzbereich
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnFunkmodulEvaluation Kit Angebot
2612019022001
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Kit Ophelia-I2612011022000
2612011022000SPEC
PDF4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Ophelia-I 2360 - 2500 350 -4 -85 4 -93 1.8 3.6 2000 RF connector pad for external antenna and internal PCB antenna2612019022001
Artikel Nr. Daten­blatt
2612019022001
2612011022000SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionFrequenzbereich
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnFunkmodulEvaluation Kit Angebot

Build Your Own Firmware

Eine angepasste Firmware:

  • Kann mit den SDKs und Ressourcen entwickelt werden, die vom SoC-Hersteller bereitgestellt werden. Im Falle von Ophelia-I und Proteus ist es entweder das nRF5 SDK oder das nRF connect SDK von Nordic Semiconductors.

  • Definiert die funktionalen Eigenschaften und Spezifikationen des Funkmoduls

  • Kann für die jeweilige Anwendung optimiert werden, z. B. um einen hostlosen Betrieb zu ermöglichen

Im Vergleich dazu basiert Proteus-e, der Zwilling von Ophelia, auf der gleichen Hardware, ist aber mit einer Bluetooth® 5.1-Firmware ausgestattet. Die vorinstallierte Proteus-Firmware bietet einige Vorteile hinsichtlich der Reduzierung des Entwicklungsaufwands und des Risikos für den Kunden. In Anbetracht der Aufgabe, der Anwendung eine Funkverbindung hinzuzufügen, sind die für die Firmware-Entwicklung oder für die Zertifizierung des Moduls erforderlichen Ressourcen vernachlässigbar. Und dank des Wireless Connectivity SDK ist die Nutzung der API eines beliebigen Wireless-Moduls von Würth Elektronik mit Ihrem Host-IC eine einfache Aufgabe für Entwickler.

Wenn Sie Ihre kundenspezifische Firmware für eine unserer Modul-Hardware-Plattformen fertig haben, können wir uns um das Flashen kümmern und Ihr kundenspezifisches Modul in der von Ihnen benötigten Menge produzieren.

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit