Merkmale
- Keine Firmware vorinstalliert: Bluetooth Low Energy und Proprietäre Protokolle werden unterstützt
- Die AppNote ANR030 nRF Connect gibt weitere hilfreiche Informationen zur Firmware Entwicklung
- Basiert auf Nordic Seminconductor SoC nRF52805
- 64 MHz Arm Cortex-M4 Prozessor
- Miniaturisiertes Design: 7 x 9 x 2 mm
- Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
- UART, SPI, I2C, ADC Schnittstellen
- 192 kB Flash-Speicher, 24 kB RAM
- Bis zu 4 dBm Sendeleistung
- 0.3 µA Strom im Schlafmodus (system off mode)
- 10 konfigurierbare GPIOs
- High throughput mode
- Selbe Hardware-Plattform ist unter dem Namen [Proteus-e]() als Bluetooth 5.1-Modul verfügbar
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Evaluation Kit | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2612011022000 | SPEC | 4 Dateien | 2360 MHz - 2500 | Ophelia-I | 350 | -4 | -85 | 4 | -93 | 1.8 | 3.6 | 2000 | RF connector pad for external antenna and internal PCB antenna | 2612019022001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2612011022000 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Evaluation Kit | Angebot |
---|
Wie man eine Firmware für Ophelia-I entwickelt
Evaluation Kit
Antenne
Videos
Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk
Videos
Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s