Merkmale
- Strom kann individuell eingestellt werden (0 – 1.5 A)
- Strom kann dynamisch mit externem Microcontroller angepasst werden (PWM oder DC)
- Bis zu 4 weiße Hochleistungs-LEDs können in Reihe geschaltet werden - oder bis zu 6 farbige Hochleistungs-LEDs
- Enable/Disable Funkion
- Power Good Signal
- SMT bestückbar
Anwendung
- Treiber für Hochleistungs-LEDs
- Für Anwendungen, die eine Konstantstromquelle erfordern
- Batterieladegeräte
- Super Capacitor Ladegerät
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Beschreibung | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178001 | SPEC | 2 Dateien | NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre | LED Driver | 7 - 24 | 15 | 1.5 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
178001 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Beschreibung | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Angebot |
---|
Beinhaltet folgende Produkte
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einsatz von MagI³C Power Modulen als flexible Konstantstromquelle
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules