Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 60 V |
Ausgang 1 | 5 A |
IC-Revision | Rev A.0 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443330820 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 8.2 | 8.9 | 9.3 | 12.5 | 15 | Ferrite | 2.8 | 36 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443330820 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster |
---|