IC-Hersteller Allegro Microsystems

IC-Hersteller (98)

Allegro Microsystems A8591-1

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-35 V
Schaltfrequenz300-2400 kHz
Ausgang 13.3 V / 2 A

Beschreibung

It is Wide Input Voltage, 2 A BuckRegulator Family with Low-IQ Mode/The A8585 family is designed to provide the power supplyrequirements of next generation car audio and infotainmentsystems. The A8585 family provides all the control andprotection circuitry to produce a hig

Eigenschaften

  • Automotive AEC-Q100 qualified
  • Withstands surge input to 40 VIN for load dump
  • Operates down to 3.4 VIN (typ), 3.6 VIN (max) for idle stop
  • Utilizes pulse-frequency modulation (PFM) for low-IQ mode
  • 10 μA Sleep mode (automatic PWM / Low-IQ PFMmode selection)
  • Fixed output voltage options: 3.3 or 5 V with ±1%accuracy
  • Delivers up to 2 A of output current
  • Integrated 110 mΩ high-side MOSFET
  • Adjustable switching frequency from 300 kHz to 2.4 MHz
  • EMI reduction features:□□Frequency dithering□□Controlled switching node
  • External synchronization capability
  • Maximum duty cycle for low dropout
  • Active low NPOR output with 7.5 ms delay
  • Pre-bias startup capable: VOUT increases monotonically,will not cause a reset

Typische Anwendungen

  • Home audio
  • HVAC
  • Network and telecom
  • Audio systems
  • Industrial
  • Navigation
  • Instrument clusters

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437346033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 3.3 6.2 8.4 16.6 30 27 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437346033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster