| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
The Heyday Integrated Circuits Half Bridge Driver-Switch HEY-HBDS-G-12D1-D is a demonstration board containing two HEY1011-L12 GaN FET drivers and two GaN FETs configured in a half bridge configuration.
100V/ns dv/dt immunity (CMTI)
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 6 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|