IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices AD4116

AD4116

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.5-10 V

Beschreibung

This application note details the functionality of the AD4116 electromagnetic compatibility (EMC) printed circuit board (PCB) that can be used with the AD4116 for a typical ±10 V voltage and ±2.5 low-voltage input. The board design demonstrates a proven EMC solution for industrial automation applications. The IEC 61000-4-x set of standards discusses the evaluation of immunity of electrical and electronic equipment at a system level.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
VOut2
(V)
IOut2
(mA)
nLS
(µH)
VT
(V (AC))
BauformIC-Referenz Muster
750313974SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FLYLT Flyback Transformers for Linear Technology 40 2 SMT 8 - 32 V (DC) 5 360 5 360 3:1:1 1 1500 EP10 LT8301
744043101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 100 0.51 0.29 11 SMT 4828
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
750313974SPEC
744043101SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
VOut2
(V)
IOut2
(mA)
nLS
(µH)
VT
(V (AC))
BauformIC-Referenz Muster