Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 20 V |
The EVAL-ADM1281-AZ is a compact, full-featured evaluation board for the ADM1281. The board layout provides a clear visual of all the peripheral components and the hot-swap power path. The layout also maximizes the ability of the board to dissipate heat for some of the key components on the power path, which allows the evaluation of very high current hot-swap setups.
Fully functional evaluation board for the ADM1281
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | To | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080BS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | 1.25 | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | 1.25 | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 150080YS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | 1.25 | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | 1.25 | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 7461098 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 15.5 | 250 | M6 | 10 | 25 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150080BS75000 | SPEC | |
![]() | 150080GS75000 | SPEC | |
![]() | 150080YS75000 | SPEC | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 7461098 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | To | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster |
---|