IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (106)

Analog Devices ADM2587E | Demoboard EVAL-ADM2587EARDZ Arduino Shield

Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver with ±15 kV ESD Protection

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The ADM2582E/ADM2587E are fully integrated signal and power isolated data transceivers with ±15 kV ESD protection and are suitable for high speed communication on multipoint transmission lines. The ADM2582E/ADM2587E include an integrated isolated dc-to-dc power supply, which eliminates the need for an external dc-to-dc isolation block. They are designed for balanced transmission lines and comply with ANSI/TIA/EIA-485-A-98 and ISO 8482:1987(E). The devices integrate Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 3-channel isolator, a three-state differential line driver, a differential input receiver, and Analog Devices isoPower® dc-todc converter into a single package. The devices are powered by a single 5 V or 3.3 V supply, realizing a fully integrated signal and power isolated RS-485 solution.

Eigenschaften

  • Isolated RS-485/RS-422 transceiver, configurable as half or full duplex
  • isoPower integrated isolated dc-to-dc converter
  • ±15 kV ESD protection on RS-485 input/output pins
  • ADM2582E data rate: 16 Mbps
  • ADM2587E data rate: 500 kbps
  • 5 V or 3.3 V operation
  • See datasheet for additional features

Typische Anwendungen

  • Industrial field networks
  • Multipoint data transmission systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Montageart
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 14, THT

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins14 
MontageartTHT 
Länge17.78 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, SMT
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
MontageartSMT 
Länge1 mm
Höhe0.5 mm
Nennstrom0.25 A
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz1300 Ω
Maximale Impedanz300 MHz 
Nennstrom 2510 mA
Gleichstromwiderstand0.56 Ω
TypHochgeschwindigkeit 
Verfügbarkeit prüfen