| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 6-9 V |
| Ausgang 1 | 5 V |
Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology, the ADM3053 and the ADM2582E integrate logic side, signal isolation channels with an Analog Devices isoPower® dc-to-dc converter to provide regulated, isolated power. The EVAL-2LCANRS485EBZ evaluation board demonstrates best practices for layout on a 2-layer printed circuit board (PCB). This board has been tested according to EN 55032 and has passed Class A limits.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691213710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 10 | – | – | – | Karton | |
![]() | 691213710003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 15 | – | – | – | Karton | |
| 885012206014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | |||
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | |||
| 885012207026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 10 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | |||
| 885012207090 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 4.7 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691213710002 | SPEC | – |
![]() | 691213710003 | SPEC | – |
| 885012206014 | SPEC | ||
| 885012206046 | SPEC | ||
| 885012206076 | SPEC | ||
| 885012207026 | SPEC | ||
| 885012207090 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|