| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.7-5.5 V |
| Schaltfrequenz | 620-1200 kHz |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 5 A |
| IC-Revision | B |
The ADP2165/ADP2166 are high efficiency, current mode control, step-down dc-to-dc regulators with an integrated 19 mΩ high-side FET and a 15 mΩ synchronous rectified FET. The ADP2165/ADP2166 combine a small size, 4 mm × 4 mm LFCSP package with an accurate current limit, resulting in a smaller inductor size and a high power density, point of load solution. Key features include precision enable, power-good monitor, and output voltage tracking to facilitate robust sequencing. The switching frequency can be programmed from 250 kHz to 1.4 MHz, or it can be fixed at 620 kHz or 1.2 MHz. The synchronization function allows the switching frequency to synchronize to an external clock, minimizing the electromagnetic interference (EMI) of the system.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | LR (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744311022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.22 | 36.4 | 15 | 32 | 1.1 | 290 | Superflux | 1.1 | 0.18 | ||
![]() | 744314047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.47 | 31.9 | 9 | 20 | 1.35 | 235 | Superflux | 1.485 | 0.38 | ||
![]() | 744314076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.76 | 22.9 | 8 | 15 | 2.25 | 200 | Superflux | 2.475 | 0.6 | ||
![]() | 744311100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1 | 16.8 | 8 | 19 | 4.6 | 85 | Superflux | 4.6 | 0.78 | ||
![]() | 744311150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 13.8 | 4.5 | 14 | 6.6 | 72 | Superflux | 7.26 | 1.12 | ||
![]() | 7443340220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 2.2 | 14.8 | 11.3 | 12.9 | – | 97 | Ferrite | 5.6 | 1.4 | ||
![]() | 7443340330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 3.3 | 12.3 | 8.4 | 10.8 | – | 81 | Ferrite | 8.2 | 1.55 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744311022 | SPEC | |
![]() | 744314047 | SPEC | |
![]() | 744314076 | SPEC | |
![]() | 744311100 | SPEC | |
![]() | 744311150 | SPEC | |
![]() | 7443340220 | SPEC | |
![]() | 7443340330 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | LR (µH) | Muster |
|---|