IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADP2166 | Demoboard ADP2166-EVALZ

5.5 V, 5A/6A, High Efficiency, Step-down DC-to-DC Regulators with Output Tracking

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5 V
Schaltfrequenz620-1200 kHz
Ausgang 11 V
IC-RevisionB

Beschreibung

The ADP2165/ADP2166 are high efficiency, current mode control, step-down dc-to-dc regulators with an integrated 19 mΩ high-side FET and a 15 mΩ synchronous rectified FET. The ADP2165/ADP2166 combine a small size, 4 mm × 4 mm LFCSP package with an accurate current limit, resulting in a smaller inductor size and a high power density, point of load solution. Key features include precision enable, power-good monitor, and output voltage tracking to facilitate robust sequencing. The switching frequency can be programmed from 250 kHz to 1.4 MHz, or it can be fixed at 620 kHz or 1.2 MHz. The synchronization function allows the switching frequency to synchronize to an external clock, minimizing the electromagnetic interference (EMI) of the system.

Eigenschaften

  • Continuous output current
  • ADP2165: 5 A
  • ADP2166: 6 A
  • Integrated MOSFET
  • High-side on resistance: 19 mΩ
  • Low-side on resistance: 15 mΩ
  • Reference voltage: 0.6 V ± 1% over temperature range
  • Input voltage range: 2.7 V to 5.5 V
  • Current mode architecture
  • Switching frequency
    • Fixed frequency: 620 kHz or 1.2 MHz
    • Adjustable frequency: 250 kHz to 1.4 MHz
    • Synchronizes to external clock: 250 kHz to 1.4 MHz
  • Selectable synchronize phase shift: in phase or out of phase
  • External compensation
  • Programmable soft start
  • Startup into a precharged output
  • Voltage tracking input
  • Power-good output and precision enable input
  • Accurate current limit
  • Available in 24-lead, 4 mm × 4 mm FCSP_WQ package

Typische Anwendungen

  • Point of load regulation/ Industrial, instrumentation
  • healthcare
  • Communications and networking
  • High end consumer
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1 µH, 16.8 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom16.8 A
Sättigungsstrom 18 A
Sättigungsstrom @ 30%19 A
Gleichstromwiderstand4.6 mΩ
Eigenresonanzfrequenz85 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Verfügbarkeit prüfen