| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 0.9-5 V |
| Schaltfrequenz | 250-1400 kHz |
| Ausgang 1 | 3.3 V |
| IC-Revision | A |
The ADP2165/ADP2166 are designed to be extremely flexible with the addition of a minimal amount of external components to program soft start and control loop compensation.The ADP2165/ADP2166 are supplied from an input voltage of 2.7 V to 5.5 V. Output voltage options include 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.5 V, 1.2 V, or 1.0 V fixed outputs and adjustable options capable of supporting an output voltage range from 0.6 V to 90% of the input voltage. Protection features include undervoltage lockout (UVLO), overvoltage protection (OVP), overcurrent protection (OCP), and thermal shutdown (TSD) for robust performance.The ADP2165/ADP2166 operate over the −40°C to +125°C junction temperature range and are available in a 24-lead LFCSP_WQ package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | LR (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744311022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.22 | 36.4 | 15 | 32 | 1.1 | 290 | Superflux | 1.1 | 0.18 | ||
![]() | 744314047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.47 | 31.9 | 9 | 20 | 1.35 | 235 | Superflux | 1.485 | 0.38 | ||
![]() | 744314076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.76 | 22.9 | 8 | 15 | 2.25 | 200 | Superflux | 2.475 | 0.6 | ||
![]() | 744311100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1 | 16.8 | 8 | 19 | 4.6 | 85 | Superflux | 4.6 | 0.78 | ||
![]() | 744311150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 13.8 | 4.5 | 14 | 6.6 | 72 | Superflux | 7.26 | 1.12 | ||
![]() | 7443340220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 2.2 | 14.8 | 11.3 | 12.9 | – | 97 | Ferrite | 5.6 | 1.4 | ||
![]() | 7443340330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 3.3 | 12.3 | 8.4 | 10.8 | – | 81 | Ferrite | 8.2 | 1.55 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744311022 | SPEC | |
![]() | 744314047 | SPEC | |
![]() | 744314076 | SPEC | |
![]() | 744311100 | SPEC | |
![]() | 744311150 | SPEC | |
![]() | 7443340220 | SPEC | |
![]() | 7443340330 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | LR (µH) | Muster |
|---|