IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADP2450 | Demoboard ADP2450ASTZ-3-EVBZ

Evaluating the ADP2450 Power Management IC for Circuit Breaker Applications

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The ADP2450ACPZ-3-EVBZ and ADP2450ASTZ-3-EVBZ evaluation boards provide a complete and compact solution that allows users to evaluate the performance of the ADP2450 with a printed circuit board (PCB) layout. These evaluation boards are compatible with either a current transformer (CT) or an ac current source as the input power source. The main device on the evaluation boards, the ADP2450, integrates a boost shunt controller with power detection, a high efficiency buck regulator, four low offset low power consumption programmable gain amplifiers (PGAs), a low offset operation amplifier, a fast analog trip circuit, and an actuator driver. With an external microcontroller unit (MCU) connected, the evaluation boards are suitable for a quick system evaluation of the circuit breaker application. The MCU is not provided with the evaluation boards.

Eigenschaften

  • Fully featured evaluation board for the ADP2450
  • Compact solution size
  • 4-layer high glass transition temperature (TG) PCB for superior thermal performance
  • Connections through vertical printed circuit tail pin headers
  • Compatible with ac current source input or CT input
  • Supports single coil and dual coil application
  • Adjustable output for buck regulator
  • On-board precision reference
  • On-board PGA gain setting
  • Supports both high and low analog trip function
  • Supports power detection function
  • Voltage monitor and reset output
  • Flexible connection with external MCU
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 1, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge2.54 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 16, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins16 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge40.64 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 16, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins16 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge20.32 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen