IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices ADP5091 | Demoboard ADP5091-2-EVALZ

Ultralow Power Energy Harvesting PMU with MPPT, Charge Management and Input Power Monitor

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung0.8 V
Ausgang 13.5 V
IC-Revision1

Beschreibung

The ADP5091 is an ultralow power, synchronous, boost dc-to-dc regulator. The ADP5091 runs from input voltages of 0.38 V to 3.3 V and provides a high efficiency solution with integrated power switch, synchronous rectifier, battery management, and one regulated output. The demonstration platform provides an easy way to evaluate the device.

Eigenschaften

Plug and play energy harvesting platformCompatible with Analog Devices, Inc., wireless sensornetwork (WSN) platformSolar panel harvester included One regulated output with programmable output voltage RoHS compliant

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster
744025220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 22 0.5 0.75 23 SMT 2 2.8
61031021121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3 SMT 10 2.54 Dual Stiftleiste Gerade Tape and Reel mit Kappe
61301011021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 THT 10 2.54 Single Stiftleiste Abgewinkelt Beutel
613010143121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single 3 THT 10 2.54 Single Buchsenleiste Abgewinkelt Tray
61304011121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 THT 40 2.54 Single Stiftleiste Gerade Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744025220SPEC
61031021121SPEC
61301011021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

613010143121SPEC
61304011121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster