IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices ADP5091

Ultralow Power Energy Harvester PMUs with MPPT and Charge Management

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung0.08-3.3 V
Ausgang 13.6 V / 0.15 A

Beschreibung

The ADP5091/ADP5092 are intelligent, integrated energy harvesting, ultralow power management unit (PMU) solutions that convert dc power from PV cells or TEGs. These devices charge storage elements such as rechargeable Li-Ion batteries, thin film batteries, super capacitors, or conventional capacitors, and

Eigenschaften

Boost regulator with maximum power point tracking (MPPT) with dynamic sensing or no sensing modeHysteresis mode for best ultralight load efficiencyOperating quiescent current of SYS pin (VIN > VCBP ≥ VMINOP): 510 nASleeping quiescent current of SYS pin (VCBP < VMINOP): 390 nAInput voltage operating range: 0.08 V to 3.3 VFast cold start from 380 mV (typical) with charge pumpProgrammable shutdown point on MINOP pin based on the input open circuit voltage (OCV)150 mA regulated output from 1.5 V to 3.6 VBattery terminal charging threshold (2.2 V to 5.2 V) to support charging storage elementsOptional BACK_UP power path managementRadio frequency (RF) transmission conducive to shutting down the switcher temporarily via microcontroller unit (MCU) communication

Typische Anwendungen

  • Portable and wearable devices with energy harvesting
  • Self powered wireless sensor devices
  • Thermoelectric generators (TEGs) energy harvesting
  • Photovoltaic (PV) cell energy harvesting
  • Industrial monitoring

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
Muster
744042220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 22 0.88 0.6 26 SMT 300
74437324220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 22 14 SMT 1.3 1.45 2.35 500
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744042220SPEC
74437324220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
Muster