IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices ADP5092-1 | Demoboard UG-967

Ultralow Power Energy Harvesting PMU with MPPT, Charge Management and Output Voltage Monitor

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung0.38-3.3 V
Ausgang 13.5 V

Beschreibung

The ADP5091/ADP5092 is a 2-channel ultralow power energy harvesting PMU in a compact 4 mm × 4 mm LFCSP package. The ADP5091-1-EVALZ and ADP5092-1-EVALZ run from input voltages of 0.38 V to 3.3 V and require minimal external components to provide a high efficiency solution with integrated power switches, synchronous rectifier, battery management, and hybrid controlled and regulated output.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Muster
74437324220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2 SMT 4.45 1.8 22 1.3 1.45 2.35 500 14
61900211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header 2 2.54 Männlich Vertikal THT 250 PCB 20 max. 5.08 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61900211121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Muster