| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3.5-4.1 V |
| IC-Revision | 00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Verpackung | Reihen | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300111121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 1 | 2.54 | Stiftleiste | Gerade | THT | 2.54 | 3 | 250 | 20 | Beutel | Single | |
![]() | 61300211121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | 2.54 | Stiftleiste | Gerade | THT | 5.08 | 3 | 250 | 20 | Beutel | Single | |
![]() | 61300311121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | 2.54 | Stiftleiste | Gerade | THT | 7.62 | 3 | 250 | 20 | Beutel | Single | |
![]() | 690367181072 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MM MiniModule | 10 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 14.7 | 1.5 | 250 | 10 | Tube | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61300111121 | SPEC |
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300311121 | SPEC |
![]() | 690367181072 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Verpackung | Reihen | Muster |
|---|