IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADP5301 | Demoboard ADP5301-EVALZ

Evaluation Board for the ADP5301 Ultralow Power, Step-Down Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.15-6.5 V
Ausgang 11.8 V

Beschreibung

The ADP5301 is an ultralow power, synchronous, step-down dc-to-dc regulator with a load switch in a 9-ball WLFCSP package. The ADP5301 runs from input voltages of 2.15 V to 6.50 V and requires minimal external components to providea high efficiency solution with integrated power switch,synchronous rectifier, and internal compensation. The ADP5301-EVALZ evaluation board provides an easy way to evaluate the device. This user guide describes how to quickly set up the board to collect performance data. Complete information about the ADP5301 is available in the ADP5301 data sheet, which should be consulted in conjunctionwith this user guide when using the evaluation board.

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, 2.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom2.9 A
Sättigungsstrom @ 30%6.1 A
Gleichstromwiderstand100 mΩ
Eigenresonanzfrequenz50 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen