| Topologie | USB |
The ADuM4165/ADuM41661 are USB 2.0 port isolators, utilizing Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to dynamically support all USB 2.0 data rates; low (1.5 Mbps), full (12 Mbps), or high (480 Mbps), as required. The devices support host isolation with automatic speed negotiation as well as peripheral isolation.High speed data is retimed for jitter reduction, requiring an external clock signal or crystal input. The ADuM4165 supports the clock or crystal input on the upstream side, and the ADuM4166 supports the clock or crystal input on the downstream side, offering two options to best suit the system design.The low power standby mode for downstream (Side 2) supports applications with limited available power, such as battery-operated peripherals. The upstream (Side 1) standby current meets USB 2.0 requirements for suspended operation.The isolators are specified over an extended industrial temperature range of −55°C to +125°C and are available in a 20-lead, widebody,increased creepage SOIC_IC with 8.3 mm creepage andclearance.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Interface typ | Gender | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691213710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 10 | – | – | – | Karton | – | – | THT | – | 250 | 5 | – | 10 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | Stiftleiste | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3 | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 4 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | Stiftleiste | THT | – | 250 | 2.54 | Dual | 3 | |
![]() | 61400416021 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | 4 | USB 2.0 | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tray | Type A | Buchse | THT | 1.5 | 30 | – | – | 1.5 | |
![]() | 61400416121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | 4 | USB 2.0 | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tray | Type B | Buchse | THT | – | 30 | – | – | 1.5 | |
![]() | 61300621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 6 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | Stiftleiste | THT | – | 250 | 2.54 | Dual | 3 | |
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 10 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691213710002 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300421121 | SPEC | – |
![]() | 61400416021 | SPEC | – |
![]() | 61400416121 | SPEC | – |
![]() | 61300621121 | SPEC | – |
| 885012206046 | SPEC | ||
| 885012207026 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Interface typ | Gender | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Muster |
|---|