IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices ADUM6423A | Demoboard EVAL-ADuM6421AURNZ

Evaluating the ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5 V
Ausgang 15 V

Beschreibung

The ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A devices integrate four iCoupler® on-off keying (OOK) digital isolation channels and iCoupler chip scale isoPower® transformer technology.This iCoupler transformer technology enables a small form factor integrated, reinforced isolated signal and power solution, in applications requiring up to 500 mW of isolated power.

Eigenschaften

  • isoPower integrated, isolated dc-to-dc converter
  • Meets CISPR 32/EN 55032, Class B emission limits
  • On-board 6 V to 9 V LDO power supply that provides 5 V to the VDDP pin
  • 5 V input operation and selectable 3.3 V or 5 V isolated dc-to-dc converter output
  • Screw terminal connectors for the following
  • LDO power supply
  • 5 V direct power supply
  • Off board PDIS control
  • Isolated output supply

Typische Anwendungen

  • Automotive applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
691213710002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular Rising Cage Clamp PCB Ja 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) -40 °C up to +105 °C 10 2 Horizontal 10 Karton
885012206046SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012206076SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012207026SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)10 µF ±10% 10 0805 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.5 1.25 7" Tape & Reel
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster