IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices ADuM4146 | Demoboard EVAL-ADuM4146WHB1Z

Evaluating the ADuM4146 Single-/Dual-Supply, High Voltage, Isolated SiC Gate Driver with Miller Clamp

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung12 V
IC-RevisionPrA

Beschreibung

The EVAL-ADuM4146WHB1Z is a half bridge gate drive board that allows simple evaluation of the performance of the ADuM4146 when driving advanced Wolfspeed third generation C3M™ silicon carbide (SiC) metal-oxide semiconductor field-effect transistors (MOSFETs) and power modules. The EVAL-ADuM4146WHB1Z is intended to be used in conjunction with Wolfspeed clamped inductive load (CIL) test boards or half bridge evaluation boards and differential transceiver boards.The EVAL-ADuM4146WHB1Z has an isolated return channel that is configured to read a negative temperature coefficient (NTC) thermistor and provide a variable frequency output corresponding to the resistance and temperature of the NTC.The control and input interface for the EVAL-ADuM4146WHB1Z uses RS-422 signaling for improved noise and disturbance immunity and includes a 12 V power input for the EVAL-ADuM4146WHB1Z.For full details on the ADuM4146, see the ADuM4146 data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when using the EVAL-ADuM4146WHB1Z.

Eigenschaften

  • Optimized for use with Wolfspeed SiC MOSFETs and power modules
  • Compatible with Wolfspeed CIL test boards and half bridge evaluation boards
  • High frequency, ultrafast switching operation
  • Input and output side UVLO
  • Short-circuit protection
  • Shoot-through protection interlock
  • Internal Miller clamp
  • Differential inputs for increased noise immunity
  • Fault and ready indicators
  • Isolated NTC thermistor measurement

Typische Anwendungen

  • Instrumentation & Measurements - EV High Voltage Drivetrain Test

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieWicklungstypL
(µH)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (DC))
Muster
744232222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter bifilar 2.578 2200 200 1.2 50 125
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744232222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieWicklungstypL
(µH)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (DC))
Muster