IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADuM4165 | Demoboard EVAL-ADuM4165EBZ

Evaluating the ADuM4165/ADuM4166 5.7 kV RMS Digital Isolators for Isolated USB 2.0 High, Full, and Low Speed

Details

TopologieUSB
Eingangsspannung3.3-5 V
Ausgang 13.3 V

Beschreibung

The EVAL-ADuM4165EBZ and the EVAL-ADuM4166EBZ allow quick and easy evaluation of the ADuM4165 and ADuM4166 USB isolators, allowing direct connection to USB hosts and peripherals without the need for additional components. The ADuM4165/ADuM4166 employ Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine isolator channels, USB transceivers, power and timing circuits,control logic and internal terminations, pull-ups, and pull-downs into a single, 20-lead, wide-body, increased creepage SOIC_IC package.The evaluation boards have a separate ground and power plane for each side of the isolator. This separation enables the evaluation of the ADuM4165/ADuM4166 with galvanic isolation between both sides of these devices. However, the boards have not been certified for safety when using high voltages, and testing must be carried out by qualified personnel only.

Eigenschaften

  • Supports USB 2.0 data transfer
  • Low speed (1.5 Mbps)
  • Full speed (12 Mbps)
  • High speed (480 Mbps)
  • Standard USB Type A and Type B connectors
  • Upstream 5 V power from cable or external supply
  • Downstream power from external supply
  • Accepts 3.3 V or 5 V external supplies
  • PGOOD (power good) indicator on downstream side
  • Optional connection of external clock
  • Option to connect test points
  • 20-lead SOIC_IC package option with 8.3 mm creepage

Typische Anwendungen

  • Industrial PCs and isolated USB ports for debug or upgrade
  • Medical devices and integrated PCs
  • USB peripheral, USB host, and USB hub isolation
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Interface typ
Gender
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge10 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
MontageartTHT 
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 4, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, 4, USB 2.0
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
AnwendungUSB 2.0 
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
Interface typType A 
GenderBuchse 
MontageartTHT 
Nennstrom1.5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, 4, USB 2.0
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
AnwendungUSB 2.0 
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
Interface typType B 
GenderBuchse 
MontageartTHT 
Nennstrom1.5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 6, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen