IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT3748 | Demoboard DC1557A

100V Isolated Flyback Controller

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung20-75 V
Schaltfrequenz80-250 kHz
Ausgang 124 V / 3.8 A
Ausgang 224 V / 1.9 A
IC-RevisionLT3748EMS

Beschreibung

The LT®3748 is a switching regulator controller specificallydesigned for the isolated flyback topology and capable ofhigh power. It drives a low side external N-channel powerMOSFET from an internally regulated 7V supply. No thirdwinding or opto-isolator is required for regulation as thepart senses the isolated output voltage directly from theprimary-side flyback waveform.

Eigenschaften

  • 5V to 100V Input Voltage Range
  • 1.9A Average Gate Drive Source and Sink Current
  • Boundary Mode Operation
  • No Transformer Third Winding or Opto-Isolator Required for Regulation
  • Primary-Side Winding Feedback Load Regulation
  • VOUT Set with Two External Resistors
  • INTVCC Pin for Control of Gate Driver Voltage
  • Programmable Soft Start
  • Programmable Undervoltage Lockout
  • Available in MSOP Package

Typische Anwendungen

  • Military and High Temperature Applications
  • High Power Automotive Supplies
  • Isolated Industrial Power Supplies
  • Telecom and Industrial
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
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Vaux(V)
L(µH)
n
ISAT(A)
LS(µH)
VT(V (AC))
Bauform
IC-Referenz
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-FB Sperrwandlerübertrager geeignet für LT3573/ LT3574/ LT3575/ LT3748, 30 - 75 V (DC), 12 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 30 - 75 V (DC)
Ausgangsspannung 112 V
Ausgangsstrom 13.8 A
Hilfsspannung10 V
Induktivität15 µH
Übersetzungsverhältnis2.33:1:0.83 
Sättigungsstrom18 A
Streuinduktivität0.55 µH
Prüfspannung1500 V (AC)
BauformEFD25 
IC-ReferenzLT3748 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FB Sperrwandlerübertrager geeignet für LT3573/ LT3574/ LT3575/ LT3748, 30 - 75 V (DC), 24 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 30 - 75 V (DC)
Ausgangsspannung 124 V
Ausgangsstrom 11.9 A
Hilfsspannung10 V
Induktivität12 µH
Übersetzungsverhältnis1.5:1:0.5 
Sättigungsstrom18 A
Streuinduktivität0.4 µH
Prüfspannung1500 V (AC)
BauformEFD25 
IC-ReferenzLT3748 
–Verfügbarkeit prüfen