Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 3-24 V |
Schaltfrequenz | 100-1000 kHz |
Ausgang 1 | 100 V / 2.5 A |
LT3762 is a synchronous DC/ DC controller designed to operate as a constant current source and constant voltage regulator. it features a programmable internal PWM dimming signal generator and a synchronous gate driver.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74435571100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 10 | 16.4 | – | 7.45 | 16 | 1890 | SMT | 8.8 | 18.5 | 6.9 | MnZn | ||
![]() | 7447785147 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 47 | 0.88 | 0.74 | 600 | 16.5 | 6033 | Robust | 0.74 | 0.9 | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74435571100 | SPEC | |
![]() | 7447785147 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster |
---|