Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.5-42 V |
Ausgang 1 | 35.5 V / 2 A |
Demonstration circuit DC2342A is a 60V synchronous boost LED controller featuring the LT®3762. It drives a single string of LEDs at 2A up to 32V when VIN is between 7V and 28V. It runs down to 4VIN with reduced ILED and can withstand VIN transients as high as 30V. DC2342A runs at approximately 300kHz switching frequency. Spread spectrum frequency modulation (SSFM) can be turned on with a simple jumper, reducing EMI. DC2342A is designed for high power step-up LED controller applica-tions that require excellent efficiency across the VIN range. This demonstration circuit is protected against both open and short LED conditions, each having its own flag
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Material | fres (MHz) | Version | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443557760 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 7.6 | – | 4 | MnZn | 20 | SMT | 22.8 | 19 | 22 | 3.75 | 2 | – | 8.9 | – | – | – | – | ||
![]() | 74435561100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 10 | – | 7.452 | WE-PERM 2 | 14 | SMT | 16.5 | 10 | 21.5 | 6.9 | 2 | – | 8.9 | – | – | – | – | ||
![]() | 74408942470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 47 | 1 | 608 | – | 10 | SMT | – | – | – | – | 2 | – | 2.8 | – | – | 0.66 | – | ||
![]() | 62000421121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | Dual | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443557760 | SPEC | |
![]() | 74435561100 | SPEC | |
![]() | 74408942470 | SPEC | |
![]() | 62000421121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Material | fres (MHz) | Version | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|