Topologie | Inverswandler |
Eingangsspannung | 18-36 V |
Schaltfrequenz | 50-1000 kHz |
Ausgang 1 | -15 V / 10 A |
IC-Revision | A |
The LT®3840 is a high voltage synchronous step-down switching regulator controller capable of operating from a 2.5V to 60V supply.The LT3840’s low quiescent current, when configured for user selectable Burst Mode operation, helps extend run time in battery-powered systems by increasing efficiency at light loads. The LT3840 uses a constant frequency,current mode architecture. High current applications are possible with large N-channel gate drivers capable of driving multiple low RDS(ON) MOSFETs.An integrated buck-boost switching regulator generates a 7.5V bias supply voltage for MOSFET gate drive and IC power allowing higher efficiency operation over the entire input voltage range and eliminating the need for an external bias voltage. An accurate current limit set point regulates the maximum output current. A current monitor reports the average output current.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443631500 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 15 | 15.4 | 19 | 21 | 9.57 | 12.8 | Flach |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443631500 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Muster |
---|