Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 3-5 V |
Schaltfrequenz | 1880-2120 kHz |
Ausgang 1 | 0.02 A |
The LT®3909 is a 2-string × 50mA LED driver with a fixed 2MHz step-up DC/DC converter capable of driving up to 36V of LEDs. Each LED string contains an accurate high-side current source with ±1.8% current matching. Output voltage adapts to variations in LED VF for optimum efficiency.Maximum LED current can be programmed from 10mA to 50mA per string using a single resistor. LED brightness can be reduced with analog dimming (up to 10:1) or with PWM dimming (up to 40,000:1 at 100Hz, up to 160:1 at 25kHz) (independent of leakage at VOUT). The LED pins can be paralleled for higher LED current.Additional features include: programmable maximum VOUT for open LED protection, a fault flag to indicate open-LED or LED-short-to-GND and an internal regulation loop to safely limit junction temperature. The LT3909 also includes internal compensation, internal soft-start and micropower shutdown. The LT3909 is available in the 12-pin (3mm × 3mm) DFN and 12-pin MSOP packages.
Remarks:List Of InductorRefer page no.12
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 4.7 | 2.95 | 2.45 | 5.4 | 105 | 31 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|