IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT3909

LT3909 - 2-String × 50mA, 2MHz Step-Up LED Driver with ±1.8% Current Matching

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung3-18 V
Schaltfrequenz1880-2120 kHz
Ausgang 10.04 A

Beschreibung

The LT®3909 is a 2-string × 50mA LED driver with a fixed 2MHz step-up DC/DC converter capable of driving up to 36V of LEDs. Each LED string contains an accurate high-side current source with ±1.8% current matching. Output voltage adapts to variations in LED VF for optimum efficiency.Maximum LED current can be programmed from 10mA to 50mA per string using a single resistor. LED brightness can be reduced with analog dimming (up to 10:1) or with PWM dimming (up to 40,000:1 at 100Hz, up to 160:1 at 25kHz) (independent of leakage at VOUT). The LED pins can be paralleled for higher LED current.Additional features include: programmable maximum VOUT for open LED protection, a fault flag to indicate open-LED or LED-short-to-GND and an internal regulation loop to safely limit junction temperature. The LT3909 also includes internal compensation, internal soft-start and micropower shutdown. The LT3909 is available in the 12-pin (3mm × 3mm) DFN and 12-pin MSOP packages.

Eigenschaften

  • Up to 36V of LEDs, 2-String × 50mA LED Driver
  • Wide Input Range: 2.9V to 40V
  • Up to 40,000:1 PWM Dimming (250ns LED On-Time) (Independent of Leakage at VOUT)
  • ±1.8% LED Current Matching (Typ ±0.3%)
  • Integrated Schottky Diode
  • Internal 400mΩ, 40V, 1A Switch
  • Single Resistor Sets LED Current (10mA to 50mA) for Both High-Side Current Sources
  • Output Adapts to LED VF for Optimum Efficiency
  • LED Current Regulated Even for VIN > VOUT
  • Fault Flag + Protection for Open-LED and LED-Short-to-GND (Other String Remains in Regulation)
  • Programmable Maximum VOUT (Regulated)
  • Internal Compensation, Soft-Start and Thermal Regulation
  • Accurate EN/UVLO Threshold
  • Fixed 2MHz Switching Frequency

Remarks:List Of InductorRefer page no.12

Typische Anwendungen

  • PDAs, Handheld Computers
  • GPS Receivers
  • Automotive Displays
  • High Contrast Instrument Clusters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437324068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 6.8 2.35 2.4 4.75 172 29 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster