Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 20-36 V |
Schaltfrequenz | 200-2000 kHz |
Ausgang 1 | 15 V / 1 A |
The LTR3922-1 is a monolithic, synchronous, step-up DC/DC converter that utilizes fixed-frequency, peak current control and provides PWM dimming for a string of LEDs. The LED current is programmed by an analog voltage or the duty cycle of pulses at the CTRL pin. The LT3922-1 will maintain ±2% current regulation through an external sense resistor over a wide range of output voltages.The switching frequency is programmable from 200kHz to 2MHz by an external resistor at the RT pin or by an external clock applied at the SYNC/SPRD pin. With the optional spread spectrum frequency modulation enabled, the frequency varies from 100% to 125% to reduce EMI. The LT3922-1 also includes a driver for an external high side PMOS for PWM dimming and an internal PWM signal generator for analog control of PWM dimming. When an external signal is available, the LT3922-1 can perform 25,000:1 PWM dimming with 100Hz PWM pulses.Additional features include an accurate external reference voltage for use with the CTRL and PWM pins, an LED current monitor, an accurate EN/UVLO pin threshold, open-drain fault reporting for open-circuit and short-circuit load conditions, and thermal shutdown.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 4.7 | 2.95 | 2.45 | 5.4 | 105 | 31 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|