Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 8-27 V |
Schaltfrequenz | 200-2000 kHz |
Ausgang 1 | 30 V / 0.33 A |
It is an LT Journal, Synchronous, Low EMI LED DriverFeatures Integrated Switches andInternal PWM Dimming
±2% LED Current Regulation±2% Output Voltage Regulation5000:1 PWM Dimming at 100Hz128:1 Internal PWM DimmingSpread-Spectrum Frequency ModulationSilent Switcher® Architecture for Low EMIOperates in Boost, Buck Mode and Buck-Boost Mode2.8V to 36V Input Voltage RangeUp to 34V LED String Voltage2A, 40V Internal Switches200kHz to 2MHz with SYNC FunctionAnalog or Duty Cycle LED Current ControlOpen/Short LED Protection and Fault IndicationThermally Enhanced 28-Pin (4mm × 5mm) QFN
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 2.2 | 4.05 | 4.45 | 8.4 | 61 | 49 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|