Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 8-36 V |
Schaltfrequenz | 200-3000 kHz |
The LT®3952 is a current mode step-up DC/DC converter with an internal, 60V, 80mΩ DMOS power switch. The LT3952 is specifically designed to drive high power LEDs in multiple configurations. It combines input and output current regulation loops with output voltage regulation to operate as a flexible current/voltage source.
Programmable switching frequency with optional spreadspectrum modulation provides EMI reduction, while still allowing optimization of the external components for efficiency or component size. The LED current is programmable with an external sense resistor, and can be adjusted from zero to full scale with a voltage at the CTRL pin. The external PWM input provides LED ON/OFF control and 4000:1 dimming ratio, and an internal PWM generator delivers the efficiency of PWM dimming to standalone or I/O limited applications. The LT3952 is available in the thermally enhanced 28-lead TSSOP package.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 4.7 | 2.95 | 2.45 | 5.4 | 105 | 31 | SMT | ||
![]() | 74437346047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 4.7 | 5.35 | 7.5 | 15.5 | 40 | 22 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 74437346047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|