IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT3952

60V LED Driver with 4A Switch Current

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung55 V
Schaltfrequenz200-3000 kHz

Beschreibung

The LT®3952 is a current mode step-up DC/DC converterwith an internal, 60V, 80mΩ DMOS power switch. TheLT3952 is specifically designed to drive high power LEDsin multiple configurations. It combines input and outputcurrent regulation loops with output voltage regulation tooperate as a flexible current/voltage source.Programmable switching frequency with optional spreadspectrummodulation provides EMI reduction, while stillallowing optimization of the external components forefficiency or component size. The LED current is programmablewith an external sense resistor, and can be adjustedfrom zero to full scale with a voltage at the CTRL pin. Theexternal PWM input provides LED ON/OFF control and4000:1 dimming ratio, and an internal PWM generatordelivers the efficiency of PWM dimming to standaloneor I/O limited applications. The LT3952 is available in thethermally enhanced 28-lead TSSOP package

Eigenschaften

4000:1 True Color PWM™ Dimming4A, 60V Internal DMOS SwitchWide Input Voltage Range: 3V to 42V0V to 60V Output Current Regulation with MonitorPMOS Switch Driver for PWM and Output DisconnectLED Short-Circuit Protection and SHORTLED FlagInternal Spread Spectrum Frequency ModulationConstant-Current and Constant-Voltage RegulationInput Current Limit and MonitorAdjustable Frequency: 200kHz to 3MHz, Synchronizable to an External Clock10:1 Analog DimmingProgrammable Open-LED Protection with OPENLED FlagProgrammable VIN Undervoltage and Overvoltage LockoutAvailable in a 28-Lead TSSOP Package

Typische Anwendungen

  • Automotive and Avionic Lighting
  • Accurate Current-Limited Voltage Regulators
  • Display Backlighting

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
Montageart Muster
74437349220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 22 170 8 SMT 2.75 4.15 8.5 SMT
74408943330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPC SMT-Speicherdrossel 33 0.9 1.2 298 14 SMT SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74408943330SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
Montageart Muster