IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT3952A

60V LED Driver with 4A Switch Current

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung7-16 V
Schaltfrequenz2000-3000 kHz
Ausgang 122 V / 0.15 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LT®3952A is a current mode step-up DC/DC converter with an internal, 60V, 80mΩ DMOS power switch. The LT3952A is specifically designed to drive high power LEDs in multiple configurations. It combines input and output current regulation loops with output voltage regulation to operate as a flexible current/voltage source.

Eigenschaften

  • 4000:1 True Color PWM™ Dimming
  • 4A, 60V Internal DMOS Switch
  • Wide Input Voltage Range: 3V to 42V
  • 0V to 60V Output Current Regulation with Monitor
  • PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect
  • LED Short-Circuit Protection and SHORTLED Flag
  • Internal Spread Spectrum Frequency Modulation

Typische Anwendungen

  • Display Backlighting, Automotive and Avionic Lighting
  • Accurate Current-Limited Voltage Regulators

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437346033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 3.3 6.2 8.4 16.6 30 27 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437346033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster