IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT3964

Dual 36V Synchronous 1.6A Buck LED Driver with I2C

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung31-36 V
Schaltfrequenz186-2140 kHz
Ausgang 126 V / 1 A

Beschreibung

The LT®3964 is a dual synchronous step-down DC/DCconverter with I2C interface designed to operate as aconstant-current and constant-voltage source and is idealfor driving LEDs. The fixed frequency and peak currentmode topology result in stable operation over a wide rangeof supply and output voltages.

Eigenschaften

Wide Input Voltage Range: 4V to 36Vn Two Independent 1.6A/40V Synchronous Bucksn I2C Interface for Internal True Color PWM™ Dimming(8192:1), Analog Dimming and Fault Reportingn 1000:1 External True Color PWM Dimming and10:1 External Analog Dimmingn PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect

Typische Anwendungen

  • Industrial
  • Medical
  • Automotive Lighting
  • Constant-Current, Constant-Voltage Source

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349100SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 10 4.05 5.6 10.5 69 12 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349100SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster