IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT3965

8-Switch Matrix LED Dimmer

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung6-18 V
Ausgang 125 V / 0.5 A

Beschreibung

The LT®3965 is an LED bypass switching device fordimming individual LEDs in a string using a commoncurrent source. It features eight individually controlledfloating source 17V/330mΩ NMOS switches. The eightswitches can be connected in parallel and/or in series tobypass current around one or more LEDs in a string. TheLT3965 uses the I2C serial interface to communicate withthe microcontroller. Each of the eight channels can beindependently programmed to bypass the LED string inconstant on or off, or PWM dimming with or without fadetransition. Using the fade option provides 11-bit resolutionlogarithmic transition between PWM dimming states.The LT3965 provides an internal clock generator and alsosupports external clock source for PWM dimming. TheLT3965 reports fault conditions for each channel such asopen LED and shorted LED. The four address select pinsallow 16 LT3965 devices to share the I2C bus. The deviceis available in a 28-lead TSSOP package

Eigenschaften

Eight Independent 17V 330mΩ NMOS Switchesn Independent On/Off/Dimming Control of 1 to 4 LEDsfor Each Switchn I2C Multidrop Serial Interface with ProgrammableOpen LED and Shorted LED Fault Reportingn 16 Unique I2C Addressesn VDD Range: 2.7V to 5.5V and VIN Range: 8V to 60Vn Digital Programmable 256:1 PWM Dimmingn Fade Transition Between PWM Dimming Statesn Optional Internal Clock Generator or External ClockSource for PWM Dimmingn Open LED Overvoltage Protectionn Flicker Free PWM Dimming

Typische Anwendungen

  • Large LED Displays
  • Automotive LED Headlight Clusters
  • Automated Camera Flash Equipment
  • RGBW Color Mixing Lighting

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
Montageart Muster
74437349220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 22 170 8 SMT 2.75 4.15 8.5 SMT
74408943330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPC SMT-Speicherdrossel 33 0.9 1.2 298 14 SMT SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74408943330SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
Montageart Muster