Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 44-52 V |
Schaltfrequenz | 300-4000 kHz |
Ausgang 1 | 34 V / 0.75 A |
Ausgang 2 | 34 V / 0.75 A |
Ausgang 3 | 34 V / 0.75 A |
Ausgang 4 | 34 V / 0.75 A |
The LT®3966 is an I2C programmable monolithic boost LED driver with four independent channels. Each channelprovides a 60V current mode boost converter with an internal 1.6A DMOS power switch, as well as internal and external analog and PWM dimming features. I2C programmable features include a 13-bit (8192:1) digital PWM generator, 8-bit analog dimming DAC, and flexible fault reporting and handling.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437349680 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 68 | 1.65 | 1.45 | 3.8 | 445 | 3.5 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437349680 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|